エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

BNC型無反射終端器 特性インピーダンス75Ω

通常単価(税別)
3,750円
税込単価
4,125円
通常出荷日:8日目

BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。【特長】・嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BNCP75TD1G-1W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BNCP75TD1G-1Wの仕様・寸法情報

種類
その他
電圧定在波比
1.2以下(DC~0.6GHz)、1.5以下(0.6~1GHz)
表面処理(本体)
Ni
表面処理(中心コンタクト)
Au
材質
黄銅
種類詳細
無反射終端器
カテゴリー
プラグ
使用周波数範囲(GHz)
DC~1
定格電力(W)
1
特性インピーダンス(Ω)
75

型番リスト

表示件数
型番
BNCP75TD1G-1W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,750円
( 4,125円 )
8日目

詳細情報

基本情報

BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。
【特長】
・嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します
・特性インピーダンスは75Ω

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNC型無反射終端器 特性インピーダンス75Ωの型番BNCP75TD1G-1Wのページです。 型番BNCP75TD1G-1Wに関する仕様情報を記載しております。
BNC型無反射終端器 特性インピーダンス75Ωのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNC型無反射終端器 特性インピーダンス75Ω
F型無反射終端器 防水
SMP無反射終端器
SMB無反射終端器
NXTコネクタ無反射終端器 防水
2.92mm Kコネクタ無反射終端器
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格3,750円4,800円16,357円11,143円6,060円31,300円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類その他その他その他その他その他その他
電圧定在波比1.2以下(DC~0.6GHz)、1.5以下(0.6~1GHz)1.3以下20dB以下(リターンロス)(DC〜26.5GHz)、14dB以下(リターンロス)(26.5〜40GHz)1.2以下1.2以下1.3以下
表面処理(本体)NiNiAuNiNiPa
表面処理(中心コンタクト)AuAuAuAuAgAu
材質黄銅黄銅ベリリウム銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)ベリリウム銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)リン青銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)ベリリウム銅(中心コンタクト)、ステンレス(外部コンタクト)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました