エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

NXTコネクタ無反射終端器 防水

通常単価(税別)
6,060円
税込単価
6,666円
通常出荷日:8日目

【特長】・4Gおよび今後の5Gネットワーク向けのNXTコネクタ(4.3/10型と比較して約50%の大き...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NXTP50TD6G-2W-ZC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NXTP50TD6G-2W-ZCの仕様・寸法情報

種類
その他
電圧定在波比
1.2以下
表面処理(本体)
Ni
表面処理(中心コンタクト)
Ag
材質
リン青銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)
種類詳細
無反射終端器
タイプ
防水
カテゴリー
プラグ
使用周波数範囲(GHz)
DC~6
定格電力(W)
2
特性インピーダンス(Ω)
50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NXTP50TD6G-2W-ZC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,060円
( 6,666円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4Gおよび今後の5Gネットワーク向けのNXTコネクタ(4.3/10型と比較して約50%の大きさ)の無反射終端器(ターミネーション)です
・常温チューブとセットになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXTコネクタ無反射終端器 防水の型番NXTP50TD6G-2W-ZCのページです。 型番NXTP50TD6G-2W-ZCに関する仕様情報を記載しております。
NXTコネクタ無反射終端器 防水のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXTコネクタ無反射終端器 防水
F型無反射終端器 防水
SMP無反射終端器
SMB無反射終端器
2.92mm Kコネクタ無反射終端器
BNC型無反射終端器 特性インピーダンス75Ω
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格6,060円4,800円16,357円11,143円31,300円3,750円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類その他その他その他その他その他その他
電圧定在波比1.2以下1.3以下20dB以下(リターンロス)(DC〜26.5GHz)、14dB以下(リターンロス)(26.5〜40GHz)1.2以下1.3以下1.2以下(DC~0.6GHz)、1.5以下(0.6~1GHz)
表面処理(本体)NiNiAuNiPaNi
表面処理(中心コンタクト)AgAuAuAuAuAu
材質リン青銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)黄銅ベリリウム銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)ベリリウム銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)ベリリウム銅(中心コンタクト)、ステンレス(外部コンタクト)黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました