エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

S型コネクタ無反射終端器 防水

通常単価(税別)
6,160円~49,392円
税込単価
6,776円~54,331円
通常出荷日:8日目

S型コネクタの無反射終端器(ターミネーション)です。IPX7防水仕様。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電圧定在波比

表面処理(本体)

材質

タイプ

カテゴリー

使用周波数範囲

(GHz)

定格電力

(W)

最小発注数量
1.2以下
Ni
黄銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)
防水
プラグ
DC~6
1
1個
1.2以下
Ni
黄銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)
防水
プラグ
DC~8
2
1個
1.2以下(DC~3GHz)、1.25以下(3~6GHz)
CuSnZn/黒アルマイト
リン青銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)
防水、ヒートシンク付高電力タイプ
ジャック
DC~6
2
1個
1.25以下
CuSnZn/黒アルマイト
リン青銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)
防水、ヒートシンク付高電力タイプ
プラグ
DC~6
5
1個
1.25以下
CuSnZn/黒アルマイト
リン青銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)
防水、ヒートシンク付高電力タイプ
プラグ
DC~6
10
1個
1.35以下
CuSnZn/黒アルマイト
リン青銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)
防水、ヒートシンク付高電力タイプ
プラグ
DC~6
20
1個
1.3以下
CuSnZn/黒アルマイト
リン青銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)
防水、ヒートシンク付高電力タイプ
プラグ
DC~6
30
1個
1.35以下
CuSnZn/黒アルマイト
リン青銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)
防水、ヒートシンク付高電力タイプ
プラグ
DC~6
50
1個
1.3以下
CuSnZn/黒アルマイト
リン青銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)
防水、ヒートシンク付高電力タイプ
プラグ
DC~6
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,160円
( 6,776円 )
8日目
7,325円
( 8,058円 )
8日目
7,529円
( 8,282円 )
8日目
7,957円
( 8,753円 )
8日目
9,371円
( 10,308円 )
8日目
16,456円
( 18,102円 )
8日目
20,067円
( 22,074円 )
8日目
29,847円
( 32,832円 )
8日目
49,392円
( 54,331円 )
8日目

詳細情報

基本情報

S型コネクタの無反射終端器(ターミネーション)です。IPX7防水仕様。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S型コネクタ無反射終端器 防水のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型コネクタ無反射終端器 防水
N型無反射終端器 防水
F型無反射終端器 防水
7/16型無反射終端器 防水
NXTコネクタ無反射終端器 防水
TNC型無反射終端器
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格6,160円-6,000円 -4,800円8,243円 -6,060円5,200円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類その他その他その他その他その他その他
表面処理(中心コンタクト)AuAuAuAuAgAu
種類詳細無反射終端器無反射終端器無反射終端器無反射終端器無反射終端器無反射終端器
特性インピーダンス(Ω)505075505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト