エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

SMA無反射終端器

通常単価(税別)
4,433円~5,150円
税込単価
4,876円~5,665円
通常出荷日:8日目

SMA無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電圧定在波比

表面処理(本体)

材質

タイプ

使用周波数範囲

(GHz)

定格電力

(W)

最小発注数量
1.08以下(DC~4GHz )、1.1以下(4~8GHz)、1.15以下(8~12.4GHz)、1.2以下(12.4~18GHz)
Pa
黄銅(中心コンタクト)、ステンレス(外部コンタクト)
防水なし
DC~18
0.25
1個
1.15以下(DC~4GHz )、1.2以下(4~8GHz)、1.25以下(8~12.4GHz)
Au
黄銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)
防水
DC~12.4
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,150円
( 5,665円 )
8日目
4,433円
( 4,876円 )
8日目

詳細情報

基本情報

SMA無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMA無反射終端器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMA無反射終端器
SMP無反射終端器
SMB無反射終端器
F型無反射終端器 防水
NXTコネクタ無反射終端器 防水
7/16型無反射終端器 防水
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格4,433円-16,357円11,143円4,800円6,060円8,243円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類その他その他その他その他その他その他
表面処理(中心コンタクト)AuAuAuAuAgAu
種類詳細無反射終端器無反射終端器無反射終端器無反射終端器無反射終端器無反射終端器
カテゴリープラグジャックプラグプラグプラグプラグ
特性インピーダンス(Ω)505050755050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト