エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

2.4mmコネクタ 中継用L曲がりアダプター

通常単価(税別)
30,471円~30,529円
税込単価
33,518円~33,582円
通常出荷日:8日目

2.4mmコネクタ、L曲がりアダプターです。【特長】・本体はステンレスにパッシベイト処理・最大50GH...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

縦

(mm)

奥行

(mm)

CN1-コネクタ種類

CN2-コネクタ種類

最小発注数量
メス(ソケット)
16.1
16.1
ジャック
ジャック
1個
オス/メス兼用
16.09
16.9
プラグ
ジャック
1個
オス(プラグ)
16.8
16.8
プラグ
プラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,529円
( 33,582円 )
8日目
30,471円
( 33,518円 )
8日目
30,471円
( 33,518円 )
8日目

詳細情報

基本情報

2.4mmコネクタ、L曲がりアダプターです。
【特長】
・本体はステンレスにパッシベイト処理
・最大50GHzまで対応しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.4mmコネクタ 中継用L曲がりアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.4mmコネクタ 中継用L曲がりアダプター
2.4mmコネクタ 中継用アダプター
2.92mm Kコネクタ 中継用L曲がりアダプター
4.3/10コネクタ 中継用L曲がりアダプター
N型 中継用L曲がりアダプター
HNコネクタ 中継用L曲がりアダプター
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格30,471円-20,957円25,658円 -8,343円3,403円7,060円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目6日目8日目
用途その他その他その他その他その他その他
形状アングルストレートアングルアングルアングルアングル
シリーズその他その他その他その他Nその他
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC160AC160AC250AC1800AC500AC1500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト