エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

4.3/10コネクタ ケーブル用防水型プラグ

通常単価(税別)
5,650円~6,020円
税込単価
6,215円~6,622円
通常出荷日:8日目

4.3/10コネクタケーブル接続用防水型ストレートプラグです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電線接続方法

適合ケーブル

電圧定在波比

奥行

(mm)

最小発注数量
差し込み
5D-WFLEX
1.2max. at DC~5GHz/1.3max. at 5~6GHz
35.4
1個
ハンダ
5D-2W
1.2max. at DC~3GHz
43.5
1個
差し込み
8D-WFLEX
1.2max. at DC~4GHz/1.35max. at 4~6GH
40
1個
差し込み
10D-WFLEX
1.2max. at DC~6GHz
41.9
1個
差し込み
WF-H50-4S
1.2max. at DC~6GHz
56.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,020円
( 6,622円 )
8日目
5,800円
( 6,380円 )
8日目
5,650円
( 6,215円 )
8日目
5,950円
( 6,545円 )
8日目
5,750円
( 6,325円 )
8日目

詳細情報

基本情報

4.3/10コネクタケーブル接続用防水型ストレートプラグです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.3/10コネクタ ケーブル用防水型プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.3/10コネクタ ケーブル用防水型プラグ
BNC型 ケーブル用防水型 プラグ
4.3/10型-N型 変換コネクタ
4.3/10コネクタ 中継用アダプター
NXTコネクタ ケーブル用防水型プラグ
NXT型-4.3/10型 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格5,650円-3,950円 -5,450円 -6,757円 -11,340円8,883円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途ケーブル接続ケーブル接続その他その他ケーブル接続その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他BNCその他その他その他その他
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC500AC250AC500AC1800AC1000AC500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト