エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

7/16 DINコネクタ ストレートジャック

通常単価(税別)
6,443円~7,357円
税込単価
7,087円~8,093円
通常出荷日:8日目

コルゲートケーブル用7/16型ストレートジャックです。【仕様】・防水IPX7

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

電圧定在波比

奥行

(mm)

最小発注数量
8D-WFLEX
1.2max. at DC~4GHz/1.5max. at 4~6GHz
57.3
1個
10D-WFLEX
1.2max. at DC~6GHz
58.71
1個
WF-H50-4S
1.25max. at DC~4GHz/1.3max. at 4~6GHz
74.06
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,443円
( 7,087円 )
8日目
7,214円
( 7,935円 )
8日目
7,357円
( 8,093円 )
8日目

詳細情報

基本情報

コルゲートケーブル用7/16型ストレートジャックです。
【仕様】
・防水IPX7

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7/16 DINコネクタ ストレートジャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7/16 DINコネクタ ストレートジャック
7/16 DINコネクタ ストレートプラグ
7/16 DINコネクタ レセプタクル
7/16 DINコネクタ 中継用アダプター
7/16DIN型-N型 変換コネクタ
7/16 DINコネクタ 中継用L曲がりアダプター
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格6,443円-6,629円 -5,200円5,340円 -5,460円11,700円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途ケーブル接続ケーブル接続パネルマウントその他その他その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
シリーズ7/167/167/167/16その他7/16
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC500AC500AC2700AC2700AC1000max.(50Hz)AC2700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト