エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

BNC型 ケーブル用L曲りプラグ

通常単価(税別)
3,967円~6,880円
税込単価
4,364円~7,568円
通常出荷日:6日目~8日目

BNC型 ケーブル用L曲がり(L字、ライトアングル)プラグです。【特長】・中心コンタクトは半田タイプで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

電圧定在波比

奥行

(mm)

最小発注数量
EM-1.5C-2E / EM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5C-2V / 1.5D-2V
1.2max. at DC~2000MHz
20.5
1個
EM-3C-2E / EM-3D-2E / 3C-2V / 3D-2V
-
33.5
1個
EM-3C-2E / EM-3D-2E / 3C-2V / 3D-2V
-
22.3
1個
3C-2W / 3D-2W
-
33.5
1個
EM-5C-FB / EM-S-5C-FB / S-5C-FB / EM-5C-2E / EM-5D-2E / 5C-FB / 5C-2V / 5D-2V
-
33.5
1個
EM-5C-2E / EM-5D-2E / 5C-2V / 5D-2V
-
22.3
1個
EM-5C-2W / EM-5D-2W / 5C-2W / 5D-2W
-
33.5
1個
RG-58/U / RG-58A/U
-
33
1個
RG-58/U / RG-58A/U
-
22.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,833円
( 5,316円 )
8日目
5,040円
( 5,544円 )
8日目
4,300円
( 4,730円 )
8日目
5,040円
( 5,544円 )
8日目
4,820円
( 5,302円 )
6日目
4,167円
( 4,584円 )
8日目
6,880円
( 7,568円 )
8日目
5,860円
( 6,446円 )
8日目
3,967円
( 4,364円 )
8日目

詳細情報

基本情報

BNC型 ケーブル用L曲がり(L字、ライトアングル)プラグです。
【特長】
・中心コンタクトは半田タイプです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNC型 ケーブル用L曲りプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNC型 ケーブル用L曲りプラグ
Nコネクタ ケーブル用L曲りプラグ
TNCコネクタ ケーブル用L曲りプラグ
SMBコネクタ ケーブル用L曲りプラグ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格3,967円-3,300円 -7,533円 -1,400円 -388円 -2,774円 -
通常出荷日6日目〜8日目8日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
形状アングルアングルアングルアングルストレートアングル
シリーズBNCNTNCSMBBNCSMA
インピーダンス(Ω)50505050-50
許容電圧(V)AC500AC500AC500-500-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト