エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

BNC型 感電防止コネクタ BNCP-ESP-58

通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円
通常出荷日:8日目

RG-58A/Uケーブルに適合するBNC型感電防止プラグです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BNCP-ESP-58 (BLACK)
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

BNCP-ESP-58 (BLACK)の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
BNC
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC500
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
圧着
表面処理:本体
Ni
適合ケーブル
RG-58A/U
結線方式:外部
圧着
圧着工具
TA-35
縦(mm)
15.8
奥行(mm)
49.0
表面処理中心コンタクト
Au

型番リスト

表示件数
型番
BNCP-ESP-58 (BLACK)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300円
( 3,630円 )
8日目

詳細情報

基本情報

RG-58A/Uケーブルに適合するBNC型感電防止プラグです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNC型 感電防止コネクタ BNCP-ESP-58の型番BNCP-ESP-58 (BLACK)のページです。 型番BNCP-ESP-58 (BLACK)に関する仕様情報を記載しております。
BNC型 感電防止コネクタ BNCP-ESP-58のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNC型 感電防止コネクタ BNCP-ESP-58
BNC型 感電防止コネクタ BNC-ESP-BRL
ケーブル用ブラグ BNCP-7
BNC型-SMA型 変換コネクタ
BNC型-N型 変換コネクタ
BNC型-TNC型 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格3,300円3,500円 -1,551円4,000円 -2,957円 -4,633円
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目8日目6日目〜8日目
用途ケーブル接続パネルマウントケーブル接続その他その他その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズBNCBNCBNCその他その他その他
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC500AC500AC500AC335AC500AC500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました