エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

BNC型 ケーブル用パネルジャック

通常単価(税別)
3,333円~4,725円
税込単価
3,666円~5,198円
通常出荷日:8日目

BNC型 ケーブル用パネルジャックです。【特長】・中心コンタクトは半田タイプと圧着タイプがご用意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電線接続方法

適合ケーブル

結線方式:外部

電圧定在波比

圧着工具

奥行

(mm)

最小発注数量
ハンダ
0.085Semi-Flex / 0.085Semi-Rigid
ハンダ
-
-
24.5
1個
ハンダ
EM-1.5C-2E / EM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5C-2V / 1.5D-2V
締付
1.2max. at DC~1GHz
-
29.1
1個
圧着
EM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5D-2V
圧着
-
TA-16
25
1個
ハンダ
EM-3D-2E / 3C-2V / 3D-2V
締付
-
-
29.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,333円
( 3,666円 )
8日目
4,725円
( 5,198円 )
8日目
4,500円
( 4,950円 )
8日目
4,425円
( 4,868円 )
8日目

詳細情報

基本情報

BNC型 ケーブル用パネルジャックです。
【特長】
・中心コンタクトは半田タイプと圧着タイプがご用意

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNC型 ケーブル用パネルジャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNC型 ケーブル用パネルジャック
Nコネクタ ケーブル用パネルジャック
BNC75Ω型 ケーブル用ジャック
TNCコネクタ ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
F型ジャック-BNC型ジャック 変換コネクタ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格3,333円-3,125円 -3,600円4,167円 -5,800円388円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目在庫品1日目〜
用途パネルマウントパネルマウントケーブル接続パネルマウントその他ケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズBNCNその他TNCその他BNC
インピーダンス(Ω)50507550その他-
許容電圧(V)AC500AC500AC500AC500AC150500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト