エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

BNC75Ω型 ケーブル用ジャック

通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円
通常出荷日:8日目

1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2Eケーブルに適合するBNC75Ω型ストレートジャッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BJ-1.5CA-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BJ-1.5CA-75の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
75
許容電圧(V)
AC500
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
圧着
表面処理:本体
Ni
適合ケーブル
EM-1.5C-2E / 1.5C-QEV / 1.5C-2V
結線方式:外部
圧着
表面処理中心コンタクト
Au
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BJ-1.5CA-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600円
( 3,960円 )
8日目

詳細情報

基本情報

1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2Eケーブルに適合するBNC75Ω型ストレートジャックです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNC75Ω型 ケーブル用ジャックの型番BJ-1.5CA-75のページです。 型番BJ-1.5CA-75に関する仕様情報を記載しております。
BNC75Ω型 ケーブル用ジャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNC75Ω型 ケーブル用ジャック
BNC75Ω型 ケーブル用プラグ
N75Ω型-BNC75Ω型 変換コネクタ
BNC75Ω型 レセプタクル
N75Ωコネクタ ケーブル用プラグ
BNC75Ω型-F型 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格3,600円2,700円 -7,340円1,213円5,025円 -3,650円
通常出荷日8日目6日目〜8日目6日目8日目8日目
用途ケーブル接続ケーブル接続その他ケーブル接続ケーブル接続その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他BNCその他BNCNその他
インピーダンス(Ω)757575757575
許容電圧(V)AC500AC500AC500AC500AC500AC500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました