エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

BNC75Ω型 レセプタクル

通常単価(税別)
1,213円
税込単価
1,334円
通常出荷日:6日目

パネル取付タイプのBNC75Ω型レセプタクルです。【特長】・本体は黄銅にニッケルメッキ・ターミナル形状...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BNCC-R-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BNCC-R-75の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
BNC
インピーダンス(Ω)
75
許容電圧(V)
AC500
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
表面処理:本体
Ni
縦(mm)
17.5
横(mm)
17.5
奥行(mm)
25.4
ターミナル形状
ソルダー
表面処理中心コンタクト
Au

型番リスト

表示件数
型番
BNCC-R-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,213円
( 1,334円 )
6日目

詳細情報

基本情報

パネル取付タイプのBNC75Ω型レセプタクルです。
【特長】
・本体は黄銅にニッケルメッキ
・ターミナル形状はソルダータイプになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNC75Ω型 レセプタクルの型番BNCC-R-75のページです。 型番BNCC-R-75に関する仕様情報を記載しております。
BNC75Ω型 レセプタクルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNC75Ω型 レセプタクル
N75Ωコネクタ レセプタクル
N75Ω型-BNC75Ω型 変換コネクタ
BNC75Ω型 ケーブル用プラグ
BNC75Ω型 ケーブル用ジャック
F型-BNC75Ω型 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格1,213円4,633円7,340円2,700円 -3,600円3,600円
通常出荷日6日目8日目8日目6日目〜8日目8日目
用途ケーブル接続パネルマウントその他ケーブル接続ケーブル接続その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズBNCNその他BNCその他その他
インピーダンス(Ω)757575757575
許容電圧(V)AC500AC500AC500AC500AC500AC500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました