エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Fコネクタ ナット留め式パネルレセプタクル

通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円
通常出荷日:8日目

バルクヘッドタイプのF型レセプタクルです。【特長】・本体は黄銅にニッケルメッキ、中心コンタクトはリン青...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

F-R-I
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-R-Iの仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
形状
ストレート
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
75
許容電圧(V)
AC150
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
シリーズ詳細
F
表面処理:本体
Ni
表面処理中心コンタクト
Ag
備考
添付品:六角ナット・平座金
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F-R-I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100円
( 2,310円 )
8日目

詳細情報

基本情報

バルクヘッドタイプのF型レセプタクルです。
【特長】
・本体は黄銅にニッケルメッキ、中心コンタクトはリン青銅に銀メッキを使用しております
・ターミナル形状はソルダータイプになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Fコネクタ ナット留め式パネルレセプタクルの型番F-R-Iのページです。 型番F-R-Iに関する仕様情報を記載しております。
Fコネクタ ナット留め式パネルレセプタクルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fコネクタ ナット留め式パネルレセプタクル
BNCコネクタ ナット留め式パネルレセプタクル
BNCコネクタ ケーブル用 ナット留め式パネルレセプタクル
SMBコネクタ ナット留め式パネルレセプタクル
TNCコネクタ ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル
SMBコネクタ ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格2,100円299円 -3,567円 -4,400円4,800円2,400円
通常出荷日8日目6日目〜8日目8日目8日目8日目
用途パネルマウントパネルマウントパネルマウントパネルマウントパネルマウントパネルマウント
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他BNCBNCSMBTNCSMB
インピーダンス(Ω)755050505050
許容電圧(V)AC150AC500AC500AC335AC500AC335
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました