エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

BNC型 固定減衰器

通常単価(税別)
7,943円
税込単価
8,737円
通常出荷日:8日目

BNC型 固定減衰器(アッテネータ)です。【用途】・高周波信号のレベル調整、基準減衰量の測定、伝送系の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

減衰量

最小発注数量
2GHzまで3±0.3dB、4GHzまで3±0.5dB
1個
2GHzまで6±0.3dB、4GHzまで6±0.8dB
1個
2GHzまで10±0.5dB、4GHzまで10±1.0dB
1個
2GHzまで20±0.5dB、4GHzまで20±1.2dB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,943円
( 8,737円 )
8日目
7,943円
( 8,737円 )
8日目
7,943円
( 8,737円 )
8日目
7,943円
( 8,737円 )
8日目

詳細情報

基本情報

BNC型 固定減衰器(アッテネータ)です。
【用途】
・高周波信号のレベル調整、基準減衰量の測定、伝送系の改善などに利用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNC型 固定減衰器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNC型 固定減衰器
SMAコネクタ 固定減衰器
Nコネクタ 固定減衰器
Sコネクタ 固定減衰器
BNC型 インピーダンス変換器
N型 インピーダンス変換器
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格7,943円10,457円10,786円 -54,102円 -9,329円 -9,529円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途その他その他その他その他その他その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズBNCSMANその他BNCN
インピーダンス(Ω)50505050その他その他
適用ピン・コンタクトオス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト