エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が29型番あります。

Nコネクタ 固定減衰器

通常単価(税別)
10,786円~98,754円
税込単価
11,865円~108,629円
通常出荷日:8日目

N型 固定減衰器(アッテネータ)です。【仕様】・インピーダンス:50Ω・嵌合部形状:プラグ・ジャック

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理:本体

電圧定在波比

減衰量

定格電力

(W)

備考

最小発注数量
Ni
1.15以下(DC~2GHz)、1.2以下(DC~4GHz)
2GHzまで3±0.3dB、4GHzまで3±0.5dB
2
-
1個
Ni
1.15以下(DC~2GHz)、1.2以下(DC~4GHz)
2GHzまで6±0.3dB、4GHzまで6±0.8dB
2
-
1個
Ni
1.15以下(DC~2GHz)、1.2以下(DC~4GHz)
2GHzまで10±0.5dB、4GHzまで10±1.0dB
2
-
1個
Ni
1.15以下(DC~2GHz)、1.2以下(DC~4GHz)
2GHzまで20±0.5dB、4GHzまで20±1.2dB
2
-
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
3±0.59dB
10
-
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
6±0.68dB
10
-
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
10±0.8dB
10
-
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
20±1.1dB
10
-
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
30±1.4dB
10
-
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
3±0.59dB
20
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
6±0.68dB
20
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
10±0.8dB
20
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
20±1.1dB
20
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
30±1.4dB
20
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
3±0.59dB
30
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
6±0.68dB
30
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
10±0.8dB
30
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
20±1.1dB
30
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
30±1.4dB
30
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
3±0.59dB
40
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
6±0.68dB
40
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
10±0.8dB
40
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
20±1.1dB
40
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
30±1.4dB
40
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
3±0.59dB
50
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
6±0.68dB
50
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
10±0.8dB
50
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
20±1.1dB
50
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
CuSnZn/黒アルマイト
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
30±1.4dB
50
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,786円
( 11,865円 )
8日目
10,786円
( 11,865円 )
8日目
10,786円
( 11,865円 )
8日目
10,786円
( 11,865円 )
8日目
49,419円
( 54,361円 )
8日目
49,419円
( 54,361円 )
8日目
49,419円
( 54,361円 )
8日目
49,419円
( 54,361円 )
8日目
49,419円
( 54,361円 )
8日目
56,318円
( 61,950円 )
8日目
56,318円
( 61,950円 )
8日目
56,318円
( 61,950円 )
8日目
56,318円
( 61,950円 )
8日目
56,318円
( 61,950円 )
8日目
65,193円
( 71,712円 )
8日目
65,193円
( 71,712円 )
8日目
65,193円
( 71,712円 )
8日目
65,193円
( 71,712円 )
8日目
65,193円
( 71,712円 )
8日目
79,050円
( 86,955円 )
8日目
79,050円
( 86,955円 )
8日目
79,050円
( 86,955円 )
8日目
79,050円
( 86,955円 )
8日目
79,050円
( 86,955円 )
8日目
98,754円
( 108,629円 )
8日目
98,754円
( 108,629円 )
8日目
98,754円
( 108,629円 )
8日目
98,754円
( 108,629円 )
8日目
98,754円
( 108,629円 )
8日目

詳細情報

基本情報

N型 固定減衰器(アッテネータ)です。
【仕様】
・インピーダンス:50Ω
・嵌合部形状:プラグ・ジャック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nコネクタ 固定減衰器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Nコネクタ 固定減衰器
SMAコネクタ 固定減衰器
BNC型 固定減衰器
Sコネクタ 固定減衰器
N型 インピーダンス変換器
同軸分配器 ストリップライン型 Nタイプ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格10,786円-10,457円7,943円54,102円 -9,529円 -62,100円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途その他その他その他その他その他その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートその他
シリーズNSMABNCその他NN
インピーダンス(Ω)50505050その他50
適用ピン・コンタクトオス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用メス(ソケット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト