エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

SMAコネクタ 固定減衰器

通常単価(税別)
10,457円
税込単価
11,503円
通常出荷日:8日目

SMA型 固定減衰器(アッテネータ)です。【仕様】・インピーダンス:50Ω・定格電力:1W

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

減衰量

最小発注数量
3±1.0dB
1個
6±1.2dB
1個
10±1.25dB
1個
20±1.3dB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,457円
( 11,503円 )
8日目
10,457円
( 11,503円 )
8日目
10,457円
( 11,503円 )
8日目
10,457円
( 11,503円 )
8日目

詳細情報

基本情報

SMA型 固定減衰器(アッテネータ)です。
【仕様】
・インピーダンス:50Ω
・定格電力:1W

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMAコネクタ 固定減衰器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMAコネクタ 固定減衰器
Nコネクタ 固定減衰器
BNC型 固定減衰器
Sコネクタ 固定減衰器
BNC型 インピーダンス変換器
N型 インピーダンス変換器
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格10,457円10,786円 -7,943円54,102円 -9,329円 -9,529円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途その他その他その他その他その他その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズSMANBNCその他BNCN
インピーダンス(Ω)50505050その他その他
適用ピン・コンタクトオス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト