エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

HNコネクタ 中継用アダプター

通常単価(税別)
7,680円
税込単価
8,448円
通常出荷日:8日目

HNコネクタシリーズで、中継用のアダプターです。【特長】・ジャック-ジャック型です・1.5kVまでの高...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HN-JJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HN-JJの仕様・寸法情報

用途
その他
形状
ストレート
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC1500
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ詳細
HN
表面処理:本体
Ni
表面処理中心コンタクト
Au
CN1-コネクタ種類
ジャック
CN2-コネクタ種類
ジャック
用途詳細
中継用アダプター

型番リスト

表示件数
型番
HN-JJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,680円
( 8,448円 )
8日目

詳細情報

基本情報

HNコネクタシリーズで、中継用のアダプターです。
【特長】
・ジャック-ジャック型です
・1.5kVまでの高電圧に対応するコネクタです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HNコネクタ 中継用アダプターの型番HN-JJのページです。 型番HN-JJに関する仕様情報を記載しております。
HNコネクタ 中継用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HNコネクタ 中継用アダプター
HNコネクタ 中継用L曲がりアダプター
HNコネクタ ケーブル用プラグ
Fコネクタ 中継用アダプター
TNCコネクタ 中継用アダプター
HNコネクタ レセプタクル
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格7,680円7,060円4,883円 -5,800円3,600円4,780円
通常出荷日8日目8日目6日目〜8日目8日目8日目
用途その他その他ケーブル接続その他その他パネルマウント
形状ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他その他その他TNCその他
インピーダンス(Ω)505050755050
許容電圧(V)AC1500AC1500AC1500AC150AC500AC1500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました