エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

HNコネクタ 中継用L曲がりアダプター

通常単価(税別)
7,060円
税込単価
7,766円
通常出荷日:8日目

HNコネクタシリーズで、中継用のL曲がりアダプターです。【特長】・プラグ-ジャック型です・1.5kVま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HN-LA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HN-LAの仕様・寸法情報

用途
その他
形状
アングル
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC1500
適用ピン・コンタクト
オス/メス兼用
シリーズ詳細
HN
表面処理:本体
Ni
表面処理中心コンタクト
Au
CN1-コネクタ種類
プラグ
CN2-コネクタ種類
ジャック
用途詳細
中継用L曲がりアダプター

型番リスト

表示件数
型番
HN-LA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,060円
( 7,766円 )
8日目

詳細情報

基本情報

HNコネクタシリーズで、中継用のL曲がりアダプターです。
【特長】
・プラグ-ジャック型です
・1.5kVまでの高電圧に対応するコネクタです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HNコネクタ 中継用L曲がりアダプターの型番HN-LAのページです。 型番HN-LAに関する仕様情報を記載しております。
HNコネクタ 中継用L曲がりアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HNコネクタ 中継用L曲がりアダプター
HNコネクタ 中継用アダプター
N型 中継用L曲がりアダプター
4.3/10コネクタ 中継用L曲がりアダプター
2.4mmコネクタ 中継用L曲がりアダプター
7/16 DINコネクタ 中継用L曲がりアダプター
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格7,060円7,680円3,403円8,343円30,471円 -11,700円
通常出荷日8日目8日目6日目8日目8日目8日目
用途その他その他その他その他その他その他
形状アングルストレートアングルアングルアングルアングル
シリーズその他その他Nその他その他7/16
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC1500AC1500AC500AC1800AC160AC2700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました