エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

HNコネクタ ケーブル用プラグ

通常単価(税別)
4,883円~8,039円
税込単価
5,371円~8,843円
通常出荷日:6日目~8日目

HNストレートプラグです。【特長】・中心コンタクトは半田タイプ、本体は締付タイプとなっております・1....

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

奥行

(mm)

最小発注数量
EM-3D-2E / 3D-2V
58.4
1個
EM-5D-2E / 5D-2V
58.5
1個
EM-8D-2E / 8D-2V
58.5
1個
RG-8/U
58.7
1個
EM-10D-2E / 10D-2V
59.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,350円
( 6,985円 )
8日目
4,883円
( 5,371円 )
8日目
5,317円
( 5,849円 )
8日目
5,133円
( 5,646円 )
8日目
8,039円
( 8,843円 )
6日目

詳細情報

基本情報

HNストレートプラグです。
【特長】
・中心コンタクトは半田タイプ、本体は締付タイプとなっております
・1.5kVまでの高電圧、2GHzまでの周波数に対応するコネクタです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HNコネクタ ケーブル用プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HNコネクタ ケーブル用プラグ
HNコネクタ 中継用アダプター
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
HNコネクタ レセプタクル
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
HNコネクタ 中継用L曲がりアダプター
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格4,883円-7,680円388円 -4,780円847円 -7,060円
通常出荷日6日目〜8日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜8日目
用途ケーブル接続その他ケーブル接続パネルマウントケーブル接続その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
シリーズその他その他BNCその他SMAその他
インピーダンス(Ω)5050-505050
許容電圧(V)AC1500AC1500500AC1500-AC1500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト