エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

HNコネクタ レセプタクル

通常単価(税別)
4,780円
税込単価
5,258円
通常出荷日:8日目

HNレセプタクルです。【特長】・ターミナル形状はソルダータイプになります・1.5kVまでの高電圧、3G...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HN-R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HN-Rの仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
形状
ストレート
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC1500
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
シリーズ詳細
HN
表面処理:本体
Ni
縦(mm)
30.0
横(mm)
30.0
奥行(mm)
40
表面処理中心コンタクト
Ag
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HN-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,780円
( 5,258円 )
8日目

詳細情報

基本情報

HNレセプタクルです。
【特長】
・ターミナル形状はソルダータイプになります
・1.5kVまでの高電圧、3GHzまでの周波数に対応するコネクタです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HNコネクタ レセプタクルの型番HN-Rのページです。 型番HN-Rに関する仕様情報を記載しております。
HNコネクタ レセプタクルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HNコネクタ レセプタクル
HNコネクタ ケーブル用プラグ
Nコネクタ レセプタクル
HNコネクタ 中継用アダプター
HN型-BNC型 変換コネクタ
HN型-N型 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格4,780円4,883円 -4,000円 -7,680円21,471円22,271円 -
通常出荷日8日目6日目〜8日目8日目8日目8日目
用途パネルマウントケーブル接続パネルマウントその他その他その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他Nその他その他その他
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC1500AC1500AC500AC1500AC500AC500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました