エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

MCDコネクタ マイクロドット型 レセプタクル

通常単価(税別)
5,460円
税込単価
6,006円
通常出荷日:8日目

バルクヘッドタイプのMCDマイクロドット型レセプタクルです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MCD-BR-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MCD-BR-2の仕様・寸法情報

用途
その他
形状
ストレート
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
その他
許容電圧(V)
AC250
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
シリーズ詳細
MCD
表面処理:本体
Pa
表面処理中心コンタクト
Au
用途詳細
マイクロドット型レセプタクル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MCD-BR-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,460円
( 6,006円 )
8日目

詳細情報

基本情報

バルクヘッドタイプのMCDマイクロドット型レセプタクルです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCDコネクタ マイクロドット型 レセプタクルの型番MCD-BR-2のページです。 型番MCD-BR-2に関する仕様情報を記載しております。
MCDコネクタ マイクロドット型 レセプタクルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCDコネクタ マイクロドット型 レセプタクル
MCDコネクタ マイクロドット型 ケーブル用プラグ
Nコネクタ レセプタクル
BNC75Ω型 レセプタクル
HNコネクタ レセプタクル
N75Ωコネクタ レセプタクル
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格5,460円3,675円 -4,000円 -1,213円4,780円4,633円
通常出荷日8日目8日目8日目6日目8日目8日目
用途その他ケーブル接続パネルマウントケーブル接続パネルマウントパネルマウント
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他NBNCその他N
インピーダンス(Ω)その他その他50755075
許容電圧(V)AC250AC250AC500AC500AC1500AC500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました