エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

MCXコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ

通常単価(税別)
3,733円~4,250円
税込単価
4,106円~4,675円
通常出荷日:8日目

MCX型 L曲がり(L字 ライトアングル)プラグです。【特長】・本体が圧着タイプのため、加工がしやすく...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インピーダンス

(Ω)

適合ケーブル

電圧定在波比

最小発注数量
75
1.5C-QEV
1.3max. at DC~2GHz
1個
50
1.5D-QEV
1.4max. at DC~3GHz/1.5max. at DC~6GHz
1個
50
RG-316/U / RG-174/U
1.3max. at DC~3GHz/1.5max. at DC~6GHz
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,733円
( 4,106円 )
8日目
4,050円
( 4,455円 )
8日目
4,250円
( 4,675円 )
8日目

詳細情報

基本情報

MCX型 L曲がり(L字 ライトアングル)プラグです。
【特長】
・本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、安価になっております
・中心コンタクトは半田タイプ
・取付加工には別売の圧着工具TA-16、またはTA-17が必要です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCXコネクタ ケーブル用L曲がりプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCXコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ
SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ
MCXコネクタ ケーブル用ストレートプラグ
MMCXコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ
MCXコネクタ ケーブル用ジャック
Mコネクタ ケーブル用L曲がりジャック
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格3,733円-2,774円 -3,850円 -3,200円 -4,500円 -1,619円 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜8日目8日目8日目8日目〜
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
形状アングルアングルストレートアングルストレートアングル
シリーズMCXSMAMCXMMCXMCXM
許容電圧(V)AC170-AC170AC170AC170AC500
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト