エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

NXTコネクタ ケーブル用防水型プラグ

通常単価(税別)
11,340円
税込単価
12,474円
通常出荷日:8日目

NXTストレートプラグです。【特長】・本体は締付タイプとなっており、接続部の堅牢性が高くなっております

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NXTP-5DFX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NXTP-5DFXの仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC1000
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
締め込み
シリーズ詳細
NXT
保護機能(耐環境性)
防水IPX7
表面処理:本体
CuSnZn
適合ケーブル
5D-WFLEX
電圧定在波比
1.2max. at DC~3GHz/1.3max. at 3~6GHz
表面処理中心コンタクト
Ag
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NXTP-5DFX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,340円
( 12,474円 )
8日目

詳細情報

基本情報

NXTストレートプラグです。
【特長】
・本体は締付タイプとなっており、接続部の堅牢性が高くなっております

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXTコネクタ ケーブル用防水型プラグの型番NXTP-5DFXのページです。 型番NXTP-5DFXに関する仕様情報を記載しております。
NXTコネクタ ケーブル用防水型プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXTコネクタ ケーブル用防水型プラグ
BNC型 ケーブル用防水型 プラグ
4.3/10コネクタ ケーブル用防水型プラグ
NXT型-N型 変換コネクタ
NXT型-4.3/10型 変換コネクタ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格11,340円3,950円 -5,650円 -6,667円 -8,883円388円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目在庫品1日目〜
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続その他その他ケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他BNCその他その他その他BNC
インピーダンス(Ω)5050505050-
許容電圧(V)AC1000AC250AC500AC500AC500500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました