エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

RCAコネクタ ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

通常単価(税別)
6,800円
税込単価
7,480円
通常出荷日:8日目

RCAストレートプラグです。【特長】・音声にかかわる電子機器の接続に高い信頼を得ています

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RP-3A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RP-3Aの仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
その他
許容電圧(V)
AC12
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
圧着
シリーズ詳細
RCA
表面処理:本体
Ni
適合ケーブル
EM-3C-2E / 3C-2V
圧着工具
TA-34/TA-35
表面処理中心コンタクト
Au
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RP-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,800円
( 7,480円 )
8日目

詳細情報

基本情報

RCAストレートプラグです。
【特長】
・音声にかかわる電子機器の接続に高い信頼を得ています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RCAコネクタ ケーブル用プラグ(圧着タイプ)の型番RP-3Aのページです。 型番RP-3Aに関する仕様情報を記載しております。
RCAコネクタ ケーブル用プラグ(圧着タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RCAコネクタ ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
TNCコネクタ ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
SMAコネクタ ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)
TNCコネクタ ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格6,800円4,167円 -1,622円 -4,500円388円 -847円 -
通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途ケーブル接続パネルマウントケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他TNCSMATNCBNCSMA
許容電圧(V)AC12AC500AC500AC500500-
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました