エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

Sコネクタ ケーブル用プラグ

通常単価(税別)
4,167円~7,467円
税込単価
4,584円~8,214円
通常出荷日:8日目

NTT(仕2063号)に規定されたS型コネクタシリーズで、ストレートプラグです。【特長】・堅牢性に優れ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電線接続方法

保護機能(耐環境性)

表面処理:本体

適合ケーブル

結線方式:外部

電圧定在波比

圧着工具

表面処理中心コンタクト

最小発注数量
ハンダ
無
Ni
3D-2V
圧着
1.2max. at DC~3.2GHz
TA-34/TA-35
Au
1個
ハンダ
無
Ni
3D-2W
圧着
1.2max. at DC~3.2GHz
TA-34
Au
1個
ハンダ
無
Ni
5D-2V(フジクラ)
圧着
1.2max. at DC~3.2GHz
TA-35/TA-12S
Au
1個
ハンダ
防水IPX7
Ni
5D-FB / 5D-FB-LITE
圧着
1.2max. at DC~4GHz/1.3max. at 4~6GHz
TA-35
Au
1個
ハンダ
無
Ni
5D-2W(フジクラ)
圧着
1.2max. at DC~3.2GHz
TC-3151D
Au
1個
締め込み
防水IPX7
CuSnZn
5D-WFLEX
締付
1.2max. at DC~5GHz/1.4max. at 5~6GHz
-
Ag
1個
締め込み
防水IPX7
CuSnZn
8D-WFLEX
締付
1.2max. at DC~5GHz/1.4max. at 5~6GHz
-
Ag
1個
締め込み
防水IPX7
CuSnZn
10D-WFLEX
締付
1.2max. at DC~5GHz
-
Ag
1個
締め込み
防水IPX7
CuSnZn
WF-H50-4S
締付
1.2max. at DC~6GHz
-
Ag
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,100円
( 5,610円 )
8日目
5,567円
( 6,124円 )
8日目
7,467円
( 8,214円 )
8日目
5,467円
( 6,014円 )
8日目
4,167円
( 4,584円 )
8日目
6,640円
( 7,304円 )
8日目
6,450円
( 7,095円 )
8日目
6,683円
( 7,351円 )
8日目
5,983円
( 6,581円 )
8日目

詳細情報

基本情報

NTT(仕2063号)に規定されたS型コネクタシリーズで、ストレートプラグです。
【特長】
・堅牢性に優れている50Ω仕様のコネクタです
【用途】
・N型コネクタと同様に、移動体通信基地局向けに多く使用されています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sコネクタ ケーブル用プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sコネクタ ケーブル用プラグ
Sコネクタ ケーブル用ジャック
Sコネクタ 中継用アダプター
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
TNCコネクタ ケーブル用プラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格4,167円-4,900円 -4,800円 -388円 -847円 -1,902円 -
通常出荷日8日目8日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
用途ケーブル接続ケーブル接続その他ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他その他BNCSMATNC
インピーダンス(Ω)505050-5050
許容電圧(V)AC500AC500AC500500-AC500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト