エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

SHVコネクタ 中継用アダプター

通常単価(税別)
4,980円
税込単価
5,478円
通常出荷日:8日目

パネル取付タイプのSHV中継用アダプターです。【特長】・特性インピーダンスの規定はなく、3.5kVまで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SHV-PA-JJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SHV-PA-JJの仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
形状
ストレート
シリーズ
その他
許容電圧(V)
AC3500
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ詳細
SHV
表面処理:本体
Ni
縦(mm)
17.5
横(mm)
17.5
奥行(mm)
45.0
表面処理中心コンタクト
Au
CN1-コネクタ種類
ジャック
CN2-コネクタ種類
ジャック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SHV-PA-JJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,980円
( 5,478円 )
8日目

詳細情報

基本情報

パネル取付タイプのSHV中継用アダプターです。
【特長】
・特性インピーダンスの規定はなく、3.5kVまでの高電圧に対応するコネクタです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHVコネクタ 中継用アダプターの型番SHV-PA-JJのページです。 型番SHV-PA-JJに関する仕様情報を記載しております。
SHVコネクタ 中継用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SHVコネクタ 中継用アダプター
SHVコネクタ ケーブル用プラグ
SHVコネクタ レセプタクル
Fコネクタ 中継用アダプター
TNCコネクタ 中継用アダプター
HNコネクタ 中継用アダプター
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格4,980円3,367円 -4,167円 -5,800円3,600円7,680円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途パネルマウントケーブル接続パネルマウントその他その他その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他その他その他TNCその他
許容電圧(V)AC3500AC3500AC3500AC150AC500AC1500
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス/メス兼用メス(ソケット)メス(ソケット)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました