エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

SMAコネクタ ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)

通常単価(税別)
2,850円~4,950円
税込単価
3,135円~5,445円
通常出荷日:8日目

SMA型、ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクルです。【特長】・中心コンタクトはオス形状と...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 通常のSMAコネクタとは嵌合できません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

許容電圧

(V)

表面処理:本体

適合ケーブル

結線方式:外部

電圧定在波比

圧着工具

最小発注数量
パネルマウント
AC500
Ni
EM-3D-2E / 3D-2V
圧着
1.3max. at DC~5.2GHz
TA-34/TA-35
1個
パネルマウント
AC250
Au
CO-6F-DSB-CX50
半田+圧着
1.2max. at DC~6GHz
TA-16/TA-17
1個
パネルマウント
AC500
Au
UL1745-SB-CX50
半田+圧着
1.2max. at DC~6GHz
TA-16/TA-17
1個
パネルマウント
AC500
Au
UL1745SBCX-50
半田+圧着
1.2max. at DC~6GHz
TA-16/TA-17
1個
ケーブル接続
AC500
Au
CO-6F-DSB-CX50
ハンダ付け+圧着
1.2max. at DC~5GHz/1.3max. at 5~6GHz
TA-16/TA-17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,933円
( 3,226円 )
8日目
2,850円
( 3,135円 )
8日目
4,200円
( 4,620円 )
8日目
3,250円
( 3,575円 )
8日目
4,950円
( 5,445円 )
8日目

詳細情報

基本情報

SMA型、ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクルです。
【特長】
・中心コンタクトはオス形状となります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 通常のSMAコネクタとは嵌合できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMAコネクタ ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMAコネクタ ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)
SMBコネクタ ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
SMAコネクタ ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル
TNCコネクタ ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル
Fコネクタ ナット留め式パネルレセプタクル
SMBコネクタ ナット留め式パネルレセプタクル
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格2,850円-2,400円2,650円 -4,800円2,100円4,400円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズSMASMBSMATNCその他SMB
インピーダンス(Ω)505050507550
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
電線接続方法ハンダハンダハンダハンダハンダハンダ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト