エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

SMAコネクタ ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)

通常単価(税別)
1,622円~3,650円
税込単価
1,784円~4,015円
通常出荷日:8日目~9日目

SMAストレートプラグです。【特長】・リバースタイプとなっており、中心コンタクトはメス形状・中心コンタ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

電圧定在波比

圧着工具

最小発注数量
EM-3D-2E / 3D-2V
1.3max. at DC~5.5GHz
TA-34/TA-35
1個
5D-2W
1.2max. at DC~2.2GHz
TC-3151D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,622円
( 1,784円 )
9日目
3,650円
( 4,015円 )
8日目

詳細情報

基本情報

SMAストレートプラグです。
【特長】
・リバースタイプとなっており、中心コンタクトはメス形状
・中心コンタクトは半田タイプ、本体は圧着タイプです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMAコネクタ ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMAコネクタ ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)
TNCコネクタ ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)
TNCコネクタ ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
SMBコネクタ ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
SMAコネクタ ワンタッチタイプ中継用アダプター
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格1,622円-4,500円4,167円 -847円 -2,400円4,475円 -
通常出荷日8日目〜8日目8日目在庫品1日目〜8日目8日目
用途ケーブル接続ケーブル接続パネルマウントケーブル接続パネルマウントその他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズSMATNCTNCSMASMBSMA
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC500AC500AC500-AC335AC500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト