エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

SMAコネクタ ワンタッチタイプ中継用アダプター

通常単価(税別)
4,475円~5,700円
税込単価
4,923円~6,270円
通常出荷日:8日目

測定用で使用されるSMA中継用アダプターです。【特長】・差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電圧定在波比

仕様

CN1-コネクタ種類

最小発注数量
1.2max. at DC~6GHz
プラグ側:ワンタッチ嵌合
リバースプラグ
1個
1.3max. at DC~18GHz
プラグ側:ワンタッチ嵌合
プラグ
1個
1.3max. at DC~18GHz
ジャック側:ワンタッチ嵌合
プラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,580円
( 6,138円 )
8日目
4,475円
( 4,923円 )
8日目
5,700円
( 6,270円 )
8日目

詳細情報

基本情報

測定用で使用されるSMA中継用アダプターです。
【特長】
・差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMAコネクタ ワンタッチタイプ中継用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMAコネクタ ワンタッチタイプ中継用アダプター
Nコネクタ ワンタッチタイプ 中継用アダプター
Fコネクタ 中継用アダプター
TNCコネクタ 中継用アダプター
Nコネクタ パネル取り付けタイプ 中継用アダプター
HNコネクタ 中継用アダプター
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格4,475円-5,733円 -5,800円3,600円3,775円 -7,680円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途その他その他その他その他パネルマウントその他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズSMANその他TNCNその他
インピーダンス(Ω)505075505050
許容電圧(V)AC500AC500AC150AC500AC500AC1500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト