エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

SMAコネクタ ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル

通常単価(税別)
2,650円~6,000円
税込単価
2,915円~6,600円
通常出荷日:8日目

SMAバルクヘッドジャックです。【特長】・中心コンタクトは半田タイプになります

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

許容電圧

(V)

表面処理:本体

適合ケーブル

結線方式:外部

電圧定在波比

圧着工具

最小発注数量
AC500
Ni
CO-6F-DSB-CX50
半田+圧着
1.2max. at DC~6GHz
TA-16/TA-17
1個
AC500
Au
CO-6F-DSB-CX50
半田+圧着
1.2max. at DC~6GHz
TA-16/TA-17
1個
AC500
Ni
EM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5D-2V
圧着
1.2max. at DC~3GHz
TA-17
1個
AC500
Au
UL1745-SB-CX50(1×32AWG(7/0.08)D=1.13 )
半田+圧着
1.2max. at DC~6GHz
TA-16/TA-17
1個
AC500
Au
UL1745SBCX-50(1×30AWG(7/0.102)D=1.37)
半田+圧着
1.2max. at DC~6GHz
TA-16/TA-17
1個
AC500
Ni
EM-3D-2E / 3D-2V
圧着
1.2max. at DC~4GHz
TA-34/TA-35
1個
AC335
Ni
1.5D-QEV
圧着
1.2max. at DC~6GHz
TA-17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,650円
( 2,915円 )
8日目
4,050円
( 4,455円 )
8日目
3,233円
( 3,556円 )
8日目
3,350円
( 3,685円 )
8日目
6,000円
( 6,600円 )
8日目
3,067円
( 3,374円 )
8日目
4,050円
( 4,455円 )
8日目

詳細情報

基本情報

SMAバルクヘッドジャックです。
【特長】
・中心コンタクトは半田タイプになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMAコネクタ ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMAコネクタ ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル
BNCコネクタ ケーブル用 ナット留め式パネルレセプタクル
TNCコネクタ ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル
Fコネクタ ナット留め式パネルレセプタクル
SMBコネクタ ナット留め式パネルレセプタクル
SMBコネクタ ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格2,650円-3,567円 -4,800円2,100円4,400円2,400円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途パネルマウントパネルマウントパネルマウントパネルマウントパネルマウントパネルマウント
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズSMABNCTNCその他SMBSMB
インピーダンス(Ω)505050755050
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト