エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

SMAコネクタ ケーブル用ジャック

通常単価(税別)
3,200円~5,780円
税込単価
3,520円~6,358円
通常出荷日:8日目

SMAストレートジャックです。【特長】・中心コンタクトは半田タイプです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

許容電圧

(V)

電線接続方法

保護機能(耐環境性)

表面処理:本体

適合ケーブル

結線方式:外部

電圧定在波比

圧着工具

仕様

奥行

(mm)

表面処理中心コンタクト

最小発注数量
AC500
ハンダ
無
Au
CO-6F-DSB-CX50
半田+圧着
1.2max. at DC~5GHz/1.3max. at 5~6GHz
TA-16/TA-17
ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル
21.6
Au
1個
AC500
ハンダ
無
Ni
EM-1.5D-2E / 1.5D-HQ・SUPER / 1.5D-QEV / 1.5DS-GXC-SP / 1.5DS-QEHV(TA) / 1.5DS-QFB / 1.5D-2V
圧着
1.2max. at DC~3GHz
TA-17
ケーブル用ジャック
16.5
Au
1個
AC500
ハンダ
無
Ni
EM-3D-2E / 3D-2E / 3D-2V
圧着
1.2max. at DC~4GHz
TA-34/TA-35
ケーブル用ジャック
17.9
Au
1個
AC500
ハンダ
無
Ni
3D-2W
圧着
-
TA-34
ケーブル用ジャック
17.9
Au
1個
AC500
ハンダ
無
Ni
5D-2V
圧着
1.2max. at DC~3GHz
TA-35
ケーブル用ジャック
18.5
Au
1個
AC500
締め込み
防水IPX7
CuSnZn
5D-WFLEX
締付
1.25max. at DC~6GHz
-
ケーブル用防水型ジャック
41.3
Ag
1個
AC500
ハンダ
防水IPX7
Ni
5D-SFA / 5D-SFA-LITE
圧着
1.2max. at DC~6GHz
TA-24S
ケーブル用防水型ジャック
23.6
Au
1個
AC500
ハンダ
無
Ni
5D-2W
圧着
1.2max. at DC~2.2GHz
TC-3151D
ケーブル用ジャック
18.5
Au
1個
AC335
ハンダ
無
Ni
RG-58/U / RG-58A/U
圧着
1.3max. at DC~1GHz
TA-34/TA-35
ケーブル用ジャック
18
Au
1個
AC250
ハンダ
無
Ni
RG-174/U
圧着
1.3max. at DC~1GHz
TA-16/TA-17
ケーブル用ジャック
16.8
Au
1個
AC500
ハンダ
無
Au
RG-316/U / RG-188A/U / RG-174/U
圧着
1.3max. at DC~1GHz
TA-16
ケーブル用ジャック
22.5
Au
1個
AC330
ハンダ
無
Au
0.141Semi-Rigid
半田
1.2max. at DC~7GHz
-
ケーブル用ジャック
12.7
Au
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,550円
( 6,105円 )
8日目
3,950円
( 4,345円 )
8日目
3,800円
( 4,180円 )
8日目
4,000円
( 4,400円 )
8日目
3,200円
( 3,520円 )
8日目
5,780円
( 6,358円 )
8日目
4,350円
( 4,785円 )
8日目
3,400円
( 3,740円 )
8日目
3,350円
( 3,685円 )
8日目
3,350円
( 3,685円 )
8日目
4,700円
( 5,170円 )
8日目
3,925円
( 4,318円 )
8日目

詳細情報

基本情報

SMAストレートジャックです。
【特長】
・中心コンタクトは半田タイプです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMAコネクタ ケーブル用ジャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMAコネクタ ケーブル用ジャック
SMAコネクタ ケーブル用パネルジャック
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
MMCXコネクタ ケーブル用ジャック
Nコネクタ ケーブル用ストレートジャック
Sコネクタ ケーブル用ジャック
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格3,200円-2,933円 -847円 -6,900円3,233円 -4,900円 -
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目〜8日目8日目8日目
用途ケーブル接続パネルマウントケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズSMASMASMAMMCXNその他
インピーダンス(Ω)505050505050
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト