エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

SMAコネクタ ケーブル用パネルジャック

通常単価(税別)
2,933円~4,000円
税込単価
3,226円~4,400円
通常出荷日:8日目

SMAパネルジャックです。【特長】・中心コンタクトは半田タイプです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

許容電圧

(V)

適合ケーブル

結線方式:外部

電圧定在波比

圧着工具

奥行

(mm)

最小発注数量
AC335
0.085Semi-Flex / 0.085Semi-Rigid
半田
0.085Semi-Rigid:1.2max. at DC~12.4GHz、0.085Semi-Flex:1.2max. at DC~8GHz
-
12.2
1個
AC500
CO-6F-DSB-CX50
半田+圧着
1.2max. at DC~6GHz
TA-16/TA-17
19
1個
AC500
EM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5D-2V
圧着
1.2max. at DC~6GHz
TA-17
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,933円
( 3,226円 )
8日目
4,000円
( 4,400円 )
8日目
3,333円
( 3,666円 )
8日目

詳細情報

基本情報

SMAパネルジャックです。
【特長】
・中心コンタクトは半田タイプです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMAコネクタ ケーブル用パネルジャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMAコネクタ ケーブル用パネルジャック
SMAコネクタ ケーブル用ジャック
Nコネクタ ケーブル用パネルジャック
BNC型 ケーブル用パネルジャック
TNCコネクタ ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格2,933円-3,200円 -3,125円 -3,333円 -4,167円 -847円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目在庫品1日目〜
用途パネルマウントケーブル接続パネルマウントパネルマウントパネルマウントケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズSMASMANBNCTNCSMA
インピーダンス(Ω)505050505050
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト