エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

TNCコネクタ ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)

通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円
通常出荷日:8日目

【特長】・中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっており、加工がしやすく、安価になっております・ネジ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • リバースタイプとなっており、通常のTNCコネクタとは嵌合できません。

型番:

RPTNCP-58A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RPTNCP-58Aの仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
TNC
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC500
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
圧着
表面処理:本体
Ni
適合ケーブル
RG-58A/U
結線方式:外部
圧着
圧着工具
TA-34
表面処理中心コンタクト
Au

型番リスト

表示件数
型番
RPTNCP-58A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500円
( 4,950円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっており、加工がしやすく、安価になっております
・ネジ結合方式をとっているため、衝撃、振動など耐久性に優れたコネクタです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • リバースタイプとなっており、通常のTNCコネクタとは嵌合できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TNCコネクタ ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)の型番RPTNCP-58Aのページです。 型番RPTNCP-58Aに関する仕様情報を記載しております。
TNCコネクタ ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TNCコネクタ ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)
SMAコネクタ ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)
TNCコネクタ ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
TNCコネクタ ケーブル用プラグ
TNCコネクタ 中継用アダプター
SMBコネクタ ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格4,500円1,622円 -4,167円 -1,902円 -3,600円2,400円
通常出荷日8日目8日目〜8日目6日目〜8日目8日目
用途ケーブル接続ケーブル接続パネルマウントケーブル接続その他パネルマウント
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズTNCSMATNCTNCTNCSMB
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC500AC500AC500AC500AC500AC335
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました