エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

TNCコネクタ ケーブル用L曲りプラグ

通常単価(税別)
7,533円~19,422円
税込単価
8,286円~21,364円
通常出荷日:8日目

TNC型 L曲がり(L字、ライトアングル)プラグです。【特長】・本体は締付タイプとなっており、接続部の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電線接続方法

保護機能(耐環境性)

適合ケーブル

電圧定在波比

表面処理中心コンタクト

最小発注数量
締め込み
防水IPX7
5D-WFLEX
1.2max. at DC~3.5GHz、1.4 at 3.5~6GHz
Ag
1個
ハンダ
無
RG-58/U / RG-58A/U
-
Au
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,533円
( 8,286円 )
8日目
19,422円
( 21,364円 )
8日目

詳細情報

基本情報

TNC型 L曲がり(L字、ライトアングル)プラグです。
【特長】
・本体は締付タイプとなっており、接続部の堅牢性が高くなっております

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TNCコネクタ ケーブル用L曲りプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TNCコネクタ ケーブル用L曲りプラグ
Nコネクタ ケーブル用L曲りプラグ
BNC型 ケーブル用L曲りプラグ
SMBコネクタ ケーブル用L曲りプラグ
TNCコネクタ ケーブル用プラグ
SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格7,533円-3,300円 -3,967円 -1,400円 -1,902円 -2,774円 -
通常出荷日8日目8日目6日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目〜
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
形状アングルアングルアングルアングルストレートアングル
シリーズTNCNBNCSMBTNCSMA
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC500AC500AC500-AC500-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト