エレクトロニクス部品技術窓口

TNCコネクタ ケーブル用プラグ

通常単価(税別)
1,902円~12,486円
税込単価
2,092円~13,735円
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】・ネジ結合方式をとっているため、衝撃、振動など耐久性に優れたコネクタです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電線接続方法

保護機能(耐環境性)

適合ケーブル

結線方式:外部

電圧定在波比

表面処理中心コンタクト

最小発注数量
圧着
無
EM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5D-2V
圧着
-
Au
1個
ハンダ
無
EM-1.5C-2E / EM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5C-2V / 1.5D-2V
締付
1.2max. at DC~1000MHz
Au
1個
ハンダ
無
EM-3C-2E / EM-3D-2E / 3C-2V / 3D-2V
締付
-
Au
1個
圧着
無
EM-3D-2E / 3D-2V
圧着
-
Au
1個
ハンダ
無
3C-2W / 3D-2W
締付
1.2max. at DC~2000MHz
Au
1個
ハンダ
無
EM-5C-FB / EM-S-5C-FB / S-5C-FB / EM-5C-2E / EM-5D-2E / 5C-FB / 5C-2V / 5D-2V
締付
-
Au
1個
ハンダ
無
5D-FB / 5D-FB-LITE / 5D-FV
締付
-
Au
1個
締め込み
防水IPX7
5D-WFLEX
締付
1.2max. at DC~3.5GHz/1.4 at 3.5~6GHz
Ag
1個
圧着
防水IPX7
5D-SFA / 5D-SFA-LITE
圧着
1.2max. at 0.3~6000MHz※5D-SFA使用時/1.2max. at 0.3~4000MHz※5D-SFA-LITE使用時
Au
1個
ハンダ
無
EM-5C-2WE / EM-5D-2W / 5C-2W / 5D-2W
締付
1.2max. at DC~2000MHz
Au
1個
ハンダ
無
EM-8D-2E / 8D-FB / 8D-FB-LITE / 8D-SFA / 8D-SFA-LITE / 8D-2V
締付
-
Au
1個
ハンダ
無
RG-55/U
締付
-
Au
1個
ハンダ
無
RG-58/U / RG-58A/U
締付
-
Au
1個
圧着
無
RG-58/U / RG-58A/U
圧着
-
Au
1個
ハンダ
無
EM-5C-FB / EM-S-5C-FB / S-5C-FB / EM-5C-2E / EM-5D-2E / EM-3C-2E / EM-3D-2E / 3C-2V / 3D-2V / 5C-FB / 5C-2V / 5D-2V
半田+締付
-
Au
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,233円
( 5,756円 )
8日目
3,600円
( 3,960円 )
8日目
3,550円
( 3,905円 )
8日目
5,175円
( 5,693円 )
8日目
4,167円
( 4,584円 )
8日目
4,150円
( 4,565円 )
8日目
1,902円
( 2,092円 )
6日目
5,750円
( 6,325円 )
8日目
4,000円
( 4,400円 )
8日目
3,600円
( 3,960円 )
8日目
12,486円
( 13,735円 )
8日目
8,423円
( 9,265円 )
8日目
4,200円
( 4,620円 )
8日目
5,373円
( 5,910円 )
8日目
3,600円
( 3,960円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ結合方式をとっているため、衝撃、振動など耐久性に優れたコネクタです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TNCコネクタ ケーブル用プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TNCコネクタ ケーブル用プラグ
TNCコネクタ ケーブル用L曲りプラグ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
TNCコネクタ 中継用アダプター
TNCコネクタ ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格1,902円-7,533円 -388円 -847円 -3,600円4,167円 -
通常出荷日6日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目8日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続その他パネルマウント
形状ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
シリーズTNCTNCBNCSMATNCTNC
インピーダンス(Ω)5050-505050
許容電圧(V)AC500AC500500-AC500AC500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト