エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

TRBコネクタ ケーブル用プラグ

通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円
通常出荷日:8日目

トライアキシャル・ケーブル用ストレートプラグです。ノイズに強い製品です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRBP-1.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TRBP-1.5の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
その他
許容電圧(V)
AC500
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
ハンダ
シリーズ詳細
TRB
表面処理:本体
Ni
適合ケーブル
ECX-2.5C-2VSV / ECX-2.5D-2VSV / ECX-1.5C-2VSV / ECX-1.5D-2VSV
結線方式:外部
締付
表面処理中心コンタクト
Au
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TRBP-1.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400円
( 4,840円 )
8日目

詳細情報

基本情報

トライアキシャル・ケーブル用ストレートプラグです。ノイズに強い製品です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRBコネクタ ケーブル用プラグの型番TRBP-1.5のページです。 型番TRBP-1.5に関する仕様情報を記載しております。
TRBコネクタ ケーブル用プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRBコネクタ ケーブル用プラグ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
BNC型-TRB型 変換コネクタ
TRBコネクタ 中継用アダプター バルクヘッドタイプ
TNCコネクタ ケーブル用プラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格4,400円388円 -847円 -7,429円 -5,200円1,902円 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目8日目6日目〜
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続その他その他ケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他BNCSMAその他その他TNC
許容電圧(V)AC500500-AC500AC500AC500
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス/メス兼用メス(ソケット)オス(プラグ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました