エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

同軸分配器 ストリップライン型 BNCタイプ

通常単価(税別)
56,186円~93,143円
税込単価
61,805円~102,457円
通常出荷日:8日目

【特長】・同軸分配器(合成器)は高周波信号を効率よく分配(合成)することができる機能を有しています

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インピーダンス

(Ω)

電圧定在波比

コネクタ変換

最小発注数量
50
1.2max. at 0.1~110MHz
BNC50Ω ジャック 2分配
1個
50
1.2max. at 0.1~110MHz
BNC50Ω ジャック 4分配
1個
50
1.3max. at 40~900MHz
BNC50Ω ジャック 2分配
1個
75
1.5max. at 40~900MHz
BNC75Ω ジャック 2分配
1個
50
1.5max. at 40~900MHz
BNC50Ω ジャック 4分配
1個
75
1.5max. at 40~900MHz
BNC75Ω ジャック 4分配
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,243円
( 67,367円 )
8日目
93,143円
( 102,457円 )
8日目
56,186円
( 61,805円 )
8日目
63,614円
( 69,975円 )
8日目
63,200円
( 69,520円 )
8日目
92,571円
( 101,828円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同軸分配器(合成器)は高周波信号を効率よく分配(合成)することができる機能を有しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸分配器 ストリップライン型 BNCタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸分配器 ストリップライン型 BNCタイプ
同軸分配器 ストリップライン型 Nタイプ
BNC型 インピーダンス変換器
BNC型 固定減衰器
N型 インピーダンス変換器
BNC型-F型 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格56,186円-62,100円 -9,329円 -7,943円9,529円 -5,950円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途その他その他その他その他その他その他
形状その他その他ストレートストレートストレートストレート
シリーズBNCNBNCBNCNその他
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用
表面処理:本体NiNiNiNiNiNi
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト