エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

同軸分配器 ストリップライン型 Nタイプ

通常単価(税別)
62,100円~107,614円
税込単価
68,310円~118,375円
通常出荷日:8日目

【特長】・同軸分配器(合成器)は高周波信号を効率よく分配(合成)することができる機能を有しています

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電圧定在波比

コネクタ変換

最小発注数量
1.3max. at 40~900MHz
N50Ω ジャック 2分配
1個
1.5max. at 40~900MHz
N50Ω ジャック 4分配
1個
1.3max. at 900~1800MHz
N50Ω ジャック 2分配
1個
1.3max. at 900~1800MHz
N50Ω ジャック 4分配
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,100円
( 68,310円 )
8日目
107,614円
( 118,375円 )
8日目
62,471円
( 68,718円 )
8日目
69,043円
( 75,947円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同軸分配器(合成器)は高周波信号を効率よく分配(合成)することができる機能を有しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸分配器 ストリップライン型 Nタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸分配器 ストリップライン型 Nタイプ
N型 インピーダンス変換器
Nコネクタ 固定減衰器
BNC型 インピーダンス変換器
N型プラグ-BNC型ジャック 変換コネクタ
BNC型 固定減衰器
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格62,100円-9,529円 -10,786円 -9,329円 -4,700円7,943円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途その他その他その他その他その他その他
形状その他ストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズNNNBNCその他BNC
インピーダンス(Ω)50その他50その他5050
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト