エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

1.85mm V-2.4mm 変換コネクタ

通常単価(税別)
26,671円
税込単価
29,338円
通常出荷日:8日目

【特長】・1.85mm Vと、2.4mmの変換コネクタです・最大50GHzまで対応しています・ネジカッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

CN1-コネクタ種類

CN2-コネクタ種類

最小発注数量
メス(ソケット)
1.85mm Vジャック
2.4mmジャック
1個
オス/メス兼用
1.85mm Vジャック
2.4mmプラグ
1個
オス/メス兼用
1.85mm Vプラグ
2.4mmジャック
1個
オス(プラグ)
1.85mm Vプラグ
2.4mmプラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,671円
( 29,338円 )
8日目
26,671円
( 29,338円 )
8日目
26,671円
( 29,338円 )
8日目
26,671円
( 29,338円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.85mm Vと、2.4mmの変換コネクタです
・最大50GHzまで対応しています
・ネジカップリング方式で確実な結合が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.85mm V-2.4mm 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.85mm V-2.4mm 変換コネクタ
1.85mm V-2.92mm 変換コネクタ
1.85mm Vコネクタ 中継用アダプター
1.85mm Vコネクタ 中継用L曲がりアダプター
2.4mmコネクタ 中継用アダプター
2.4mmコネクタ 中継用L曲がりアダプター
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格26,671円26,700円 -39,443円49,943円20,957円30,471円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途その他その他その他その他その他その他
形状ストレートストレートストレートアングルストレートアングル
シリーズその他その他その他その他その他その他
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC160AC160AC160AC160AC160AC160
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト