17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

1.85mm V-2.92mm 変換コネクタ

1.85mm V-2.92mm  変換コネクタ
通常単価(税別)
26,70030,743
税込単価
29,37033,817
通常出荷日:8日目

1.85mm V型と、2.92mm K型の変換コネクタです。【特長】・本体はステンレスにパッシベイト処...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

1.85J-K292Jの外観
中心コンタクト : ベリリウム銅/金めっき、外部コンタクト:ステンレス/パッシベイト処理
嵌合部形状 : ジャック・ジャック

1.85J-K292Jの寸法図

1.85J-K292Pの外観
中心コンタクト : ベリリウム銅/金めっき、外部コンタクト:ステンレス/パッシベイト処理
嵌合部形状 : ジャック・ジャック

1.85J-K292Pの寸法図

1.85P-K292Jの外観
中心コンタクト : ベリリウム銅/金めっき、外部コンタクト:ステンレス/パッシベイト処理
嵌合部形状 :プラグ・ジャック

1.85P-K292Jの寸法図

1.85P-K292Pの外観
中心コンタクト : ベリリウム銅/金めっき、外部コンタクト:ステンレス/パッシベイト処理
嵌合部形状 :プラグ・ジャック

1.85P-K292Pの寸法図

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

CN1-コネクタ種類

CN2-コネクタ種類

最小発注数量
メス(ソケット)
1.85mm Vジャック
2.92mm Kジャック
1個
オス/メス兼用
1.85mm Vジャック
2.92mm Kプラグ
1個
オス/メス兼用
1.85mm Vプラグ
2.92mm Kジャック
1個
オス(プラグ)
1.85mm Vプラグ
2.92mm Kプラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,743
( 33,817 )
8日目
30,743
( 33,817 )
8日目
26,700
( 29,370 )
8日目
26,700
( 29,370 )
8日目

詳細情報

基本情報

1.85mm V型と、2.92mm K型の変換コネクタです。
【特長】
・本体はステンレスにパッシベイト処理
・最大40GHzまで対応しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.85mm V-2.92mm 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.85mm V-2.92mm 変換コネクタ
1.85mm V-2.4mm 変換コネクタ
1.85mm Vコネクタ 中継用アダプター
1.85mm Vコネクタ 中継用L曲がりアダプター
2.92mm K型-3.5mm型 変換コネクタ
2.92mm K型-SMA型 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格26,700-26,67139,44349,94319,04313,808 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途その他その他その他その他その他その他
形状ストレートストレートストレートアングルストレートストレート
シリーズその他その他その他その他その他その他
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC160AC160AC160AC160AC500AC500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト