エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

3.5mm-SMA 変換コネクタ

通常単価(税別)
13,799円
税込単価
15,179円
通常出荷日:8日目

【特長】・SMAコネクタや2.92mm Kとも嵌合互換性のある、3.5mmコネクタとSMAの変換コネク...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

CN1-コネクタ種類

CN2-コネクタ種類

最小発注数量
メス(ソケット)
3.5mmジャック
SMAジャック
1個
オス/メス兼用
3.5mmジャック
SMAプラグ
1個
オス/メス兼用
3.5mmプラグ
SMAジャック
1個
オス(プラグ)
3.5mmプラグ
SMAプラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,799円
( 15,179円 )
8日目
13,799円
( 15,179円 )
8日目
13,799円
( 15,179円 )
8日目
13,799円
( 15,179円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SMAコネクタや2.92mm Kとも嵌合互換性のある、3.5mmコネクタとSMAの変換コネクタ
・最大26.5GHzまで対応しています
・ネジカップリング方式で確実な結合が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.5mm-SMA 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.5mm-SMA 変換コネクタ
3.5mmコネクタ 中継用アダプター
2.92mm K型-3.5mm型 変換コネクタ
1.85mm V-2.4mm 変換コネクタ
2.92mm K型-SMA型 変換コネクタ
1.85mm V-2.92mm 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格13,799円14,286円 -19,043円26,671円13,808円 -26,700円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途その他その他その他その他その他その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他その他その他その他その他
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC335AC335AC500AC160AC500AC160

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト