エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

7/16型ジャック-EIA7/8フランジ 変換コネクタ

通常単価(税別)
16,426円
税込単価
18,069円
通常出荷日:8日目

【特長】・7/16型ジャックとEIA7/8(フランジコネクタ)の変換コネクタです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7/16J-A-EIA7/8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7/16J-A-EIA7/8の仕様・寸法情報

用途
その他
形状
ストレート
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC1800
適用ピン・コンタクト
その他
保護機能(耐環境性)
防水IPX7
表面処理:本体
CuSnZn
電圧定在波比
1.2max. at DC~3GHz/1.3max. at 3~6GHz
表面処理中心コンタクト
Ag
CN1-コネクタ種類
7/16型ジャック
CN2-コネクタ種類
EIA7/8(フランジコネクタ)
用途詳細
変換コネクタ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7/16J-A-EIA7/8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,426円
( 18,069円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7/16型ジャックとEIA7/8(フランジコネクタ)の変換コネクタです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7/16型ジャック-EIA7/8フランジ 変換コネクタの型番7/16J-A-EIA7/8のページです。 型番7/16J-A-EIA7/8に関する仕様情報を記載しております。
7/16型ジャック-EIA7/8フランジ 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7/16型ジャック-EIA7/8フランジ 変換コネクタ
4.3/10型-EIA7/8フランジ 変換コネクタ
7/16型-HN型 変換コネクタ
7/16DIN型-N型 変換コネクタ
7/16 DINコネクタ ストレートジャック
NXT型-7/16DIN型 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格16,426円14,797円27,314円5,460円6,443円 -8,883円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途その他その他その他その他ケーブル接続その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他その他その他7/16その他
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC1800AC1000AC1500AC1000max.(50Hz)AC500AC500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました