エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

7/16DIN型-N型 変換コネクタ

通常単価(税別)
5,460円
税込単価
6,006円
通常出荷日:8日目

【特長】・7/16型と、N型の変換コネクタです・本体は黄銅に三元メッキになります

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

CN1-コネクタ種類

CN2-コネクタ種類

最小発注数量
メス(ソケット)
7/16型ジャック
N型ジャック
1個
オス/メス兼用
7/16型ジャック
N型プラグ
1個
オス/メス兼用
7/16型プラグ
N型ジャック
1個
オス(プラグ)
7/16型プラグ
N型プラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,460円
( 6,006円 )
8日目
5,460円
( 6,006円 )
8日目
5,460円
( 6,006円 )
8日目
5,460円
( 6,006円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7/16型と、N型の変換コネクタです
・本体は黄銅に三元メッキになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7/16DIN型-N型 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7/16DIN型-N型 変換コネクタ
NXT型-7/16DIN型 変換コネクタ
4.3/10型-7/16 DIN型 変換コネクタ
7/16型-HN型 変換コネクタ
7/16 DINコネクタ レセプタクル
7/16 DINコネクタ ストレートプラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格5,460円8,883円 -5,883円 -27,314円5,200円6,629円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途その他その他その他その他パネルマウントケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他その他その他7/167/16
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC1000max.(50Hz)AC500AC1800AC1500AC2700AC500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト