エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

BNC型-RCA型 変換コネクタ

通常単価(税別)
4,700円~6,400円
税込単価
5,170円~7,040円
通常出荷日:8日目

【特長】・BNC型とRCA型の変換コネクタです・本体は黄銅にニッケルメッキになります

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

電圧定在波比

CN1-コネクタ種類

CN2-コネクタ種類

最小発注数量
メス(ソケット)
-
BNC型ジャック
RCA型ジャック
1個
オス(プラグ)
1.4max. at DC~150MHz
BNC型プラグ
RCA型プラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,700円
( 5,170円 )
8日目
6,400円
( 7,040円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BNC型とRCA型の変換コネクタです
・本体は黄銅にニッケルメッキになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNC型-RCA型 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNC型-RCA型 変換コネクタ
BNC型-SMA型 変換コネクタ
BNC型-N型 変換コネクタ
BNC型-F型 変換コネクタ
BNC型-TNC型 変換コネクタ
BNC型-SMB型 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格4,700円-4,000円 -2,957円 -5,950円4,633円3,175円 -
通常出荷日8日目8日目6日目〜8日目8日目8日目
用途その他その他その他その他その他その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他その他その他その他その他
表面処理:本体NiNiNiNiNiNi
表面処理中心コンタクトNiAuAuAuAuAu
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト