17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

サーボモータ用コネクタキット MOTOR CONN

サーボモータ用コネクタキット MOTOR CONN
  • サーボモータ用コネクタキット MOTOR CONN
  • サーボモータ用コネクタキット MOTOR CONN
通常単価(税別)
2,000円~2,820円
税込単価
2,200円~3,102円
通常出荷日:6日目

ファナック株式会社製の一部サーボモーターにも適合するモーター用角型コネクタです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎の仕様は商品ページより図面をご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番用途許容電流(A)許容電圧(V)ピン数極性ケーブル仕上がり外径
(mm)
接続電線サイズ接続電線被覆外径
(mm)
電線接続方法接続方向着脱方法TUV認証図面備考
2326768-2ケーブル接続7.0(AWG#18)
6.0(AWG#20)
500VAC4メス(ソケット)φ9.1~φ9.80.5~1.05SQ
(AWG#20~17)
φ1.85~2.30圧着アングルワンタッチありこちら 
2822933-2ケーブル接続7.0(AWG#18)
6.0(AWG#20)
500VAC4メス(ソケット)φ6.8~φ7.50.5~0.76SQ
(AWG#20~18)
φ1.85~2.30圧着アングルワンタッチありこちら 
2314083-2ケーブル接続13.0(AWG16)
7.0(AWG18)
500VAC4メス(ソケット)φ9.2~11.40.76~1.27SQ
(AWG#18~16)
φ1.80~2.8圧着アングルワンタッチありこちら斜めアングル
2320297-2ケーブル接続7.0(AWG#18)
6.0(AWG#20)
500VAC4メス(ソケット)φ9.1~φ9.80.5~1.15SQ
(AWG#20~17)
φ1.85~2.65圧着ストレートワンタッチありこちら 
2304873-2ケーブル接続1.0100VDC3メス(ソケット)φ6.8~φ7.50.13~0.33SQ
(AWG#26~22)
φ1.00~1.20圧着アングルワンタッチありこちら 
2379702-2ケーブル接続1.0100VDC3メス(ソケット)φ4.5~φ5.10.13~0.33SQ
(AWG#26~22)
φ1.00~1.20圧着アングルワンタッチありこちら斜めアングル
2320298-2ケーブル接続1.0100VDC3メス(ソケット)φ4.5~φ5.10.13~0.33SQ
(AWG#26~22)
φ1.00~1.20圧着ストレートワンタッチありこちら 

型番リスト

表示件数

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

ケーブル仕上がり外径

(mm)

接続電線

(AWG or SQ)

接続方向

接続方向詳細

接続電線被覆外径

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1
DC100
3
6.8~7.5
0.13~0.33mm2(AWG26~22)
アングル
-
1~1.2
対応
1個
13(AWG16)、7(AWG18)
AC500
4
9.2~11.4
0.76~1.27mm2(AWG18~16)
アングル
斜めアングル
1.8~2.8
対応
1個
7(AWG18)、6(AWG20)
AC500
4
9.1~9.8
0.50~1.15mm2(AWG20~17)
ストレート
-
1.85~2.65
対応
1個
1
DC100
3
4.5~5.1
0.13~0.33mm2(AWG26~22)
ストレート
-
1~1.2
対応
1個
7(AWG18)、6(AWG20)
AC500
4
9.1~9.8
0.50~1.05mm2(AWG20~17)
アングル
-
1.85~2.3
対応
1個
1
DC100
3
4.5~5.1
0.13~0.33mm2(AWG26~22)
アングル
斜めアングル
1~1.2
対応
1個
7(AWG18)、6(AWG20)
AC500
4
6.8~7.5
0.50~0.76mm2(AWG20~18)
アングル
-
1.85~2.3
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100円
( 2,310円 )
6日目
2,570円
( 2,827円 )
6日目
2,724円
( 2,996円 )
6日目
2,000円
( 2,200円 )
6日目
2,594円
( 2,853円 )
6日目
2,820円
( 3,102円 )
6日目
2,190円
( 2,409円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ファナック株式会社製の一部サーボモーターにも適合するモーター用角型コネクタです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎の仕様は商品ページより図面をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーボモータ用コネクタキット MOTOR CONNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーボモータ用コネクタキット MOTOR CONN
D-subコネクタ用バックシェル
MELSEC-Fシリーズ 入出力ケーブル自作用コネクタ
Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:09140203013)
【オムロン】製商品 MILコネクタ バラ線用圧接メスコネクタ
Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ 金めっき 12→10 AWG
メーカーTE ConnectivityRS PRO三菱電機HARTINGミスミHARTING
通常価格2,000円-1,052円 -1,589円 -7,954円327円 -998円
通常出荷日6日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目
用途ケーブル接続その他ケーブル接続その他ケーブル接続その他
耐環境性防水性耐環境性なし耐環境性なし難燃性耐環境性なし耐環境性なし
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)その他メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)
シリーズその他Dsubその他HanMILDsub
電線接続方法圧着その他圧着圧接圧接ハンダ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト