エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

デジタル形電圧継電器 K2OV/K2UV

通常単価(税別)
49,506円~49,999円
税込単価
54,457円~54,999円
通常出荷日:1日目

広範囲な整定タップはそのままに、点検用接点や事故時の入力値が保存できる使い勝手が向上したデジタル形OV...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

種類詳細

定格制御電源

最小発注数量
過電圧
入力と共用
1個
不足電圧
DC100/110V
1個
不足電圧
入力と共用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,999円
( 54,999円 )
1日目
49,506円
( 54,457円 )
1日目
49,999円
( 54,999円 )
1日目

詳細情報

基本情報

広範囲な整定タップはそのままに、点検用接点や事故時の入力値が保存できる使い勝手が向上したデジタル形OVR/UVR。
【特長】
・UVRにはトリップ用C接点が4点あり、複数の開閉器を同時に制御可能
・7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能
・事故トリップ時の入力値を履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易
・正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能
・丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易
・正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて左右どちらでも付け替え可能
・自己診断機能で継電器の異常による無監視状態を防止

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル形電圧継電器 K2OV/K2UVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル形電圧継電器 K2OV/K2UV
自家消費型太陽光発電用保護継電器 K2ZC-K2RV-NPC
高圧地絡継電器 AGF
メーカーオムロンオムロンオムロン
通常価格49,506円-168,534円27,667円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目
種類継電器継電器継電器
定格電圧(V)AC110三相3線 AC110(線間電圧) -
寸法 長さ(mm)158173-
寸法 幅(mm)153149-
寸法 厚み(mm)127.6573.5-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

継電器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト