エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

デジタル形過電流継電器 K2OC

通常単価(税別)
37,332円
税込単価
41,065円
通常出荷日:1日目

各電力会社管轄下の保護協調を容易にしたデジタル形OCR。【特長】・5種類の限時特性を選択でき保護協調の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

引きはずし方式

最小発注数量
変流器2次電流
1個
無電圧 / 直流 / 電圧
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,332円
( 41,065円 )
1日目
37,332円
( 41,065円 )
1日目

詳細情報

基本情報

各電力会社管轄下の保護協調を容易にしたデジタル形OCR。
【特長】
・5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易
・2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上
・7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能
・設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ
・事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易
・正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能
・丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易
・正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能
・単機能保護継電器でJIS C4602(2017)に準拠

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル形過電流継電器 K2OCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル形過電流継電器 K2OC
自家消費型太陽光発電用保護継電器 K2ZC-K2RV-NPC
高圧地絡継電器 AGF
メーカーオムロンオムロンオムロン
通常価格37,332円168,534円27,667円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目
種類継電器継電器継電器
寸法 長さ(mm)158173-
寸法 幅(mm)153149-
寸法 厚み(mm)127.6573.5-
種類詳細過電流地絡過電圧・逆電力高圧地絡
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

継電器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト