エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

協働ロボット用クランプ EOA-01

通常単価(税別)
23,839円
税込単価
26,223円
通常出荷日:2日目

6軸協働ロボットアームにPMA CobotKit(コボキット)およびCobotKit+(コボキットプラ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EOA-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EOA-01の仕様・寸法情報

種類
クランプ
材質
ステンレス
コンジットサイズ
NW17、NW23、NW29、NW36
適合機種
BFH-17-0、BFH-23-0、BFH-29-0、BFH-36-0

型番リスト

表示件数
型番
EOA-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,839円
( 26,223円 )
2日目

詳細情報

基本情報

6軸協働ロボットアームにPMA CobotKit(コボキット)およびCobotKit+(コボキットプラス)を取り付けるクランプです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用クランプ EOA-01の型番EOA-01のページです。 型番EOA-01に関する仕様情報を記載しております。
協働ロボット用クランプ EOA-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
協働ロボット用クランプ EOA-01
FAIRINO 協働ロボット FRシリーズ用 ロボットケーブルカバー
小型ロボット及びコボット用クランプ トライフレックスRタイプ用
協働ロボット用ケーブル保護キットCobotKit/CobotKit+(コボキット/コボキットプラス)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
ケーブルフック
メーカーABB(THOMAS&BETTS)FAIRINOイグスABB(THOMAS&BETTS)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)サンワサプライ
通常価格23,839円30,300円 -10,332円 -59,155円 -254円 -3,684円
通常出荷日2日目19日目3日目2日目在庫品1日目〜5日目
種類クランプ-----
材質ステンレス-----
コンジットサイズNW17、NW23、NW29、NW36-----
適合機種BFH-17-0、BFH-23-0、BFH-29-0、BFH-36-0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカバー・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました