エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズ

通常単価(税別)
2,567円~4,063円
税込単価
2,824円~4,469円
通常出荷日:2日目

【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • ボックス穴加工サービスはこちらの型番ではご利用いただけません。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ(H)

(mm)

色/表面処理

規格

最小発注数量
44
ヘアライン黒アルマイト
1U
1個
44
ヘアラインシルバーアルマイト
1U
1個
88
ヘアライン黒アルマイト
2U
1個
88
ヘアラインシルバーアルマイト
2U
1個
132.5
ヘアライン黒アルマイト
3U
1個
132.5
ヘアラインシルバーアルマイト
3U
1個
177
ヘアライン黒アルマイト
4U
1個
177
ヘアラインシルバーアルマイト
4U
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,567円
( 2,824円 )
2日目
2,707円
( 2,978円 )
2日目
2,669円
( 2,936円 )
2日目
2,669円
( 2,936円 )
2日目
3,311円
( 3,642円 )
2日目
3,433円
( 3,776円 )
2日目
4,063円
( 4,469円 )
2日目
4,063円
( 4,469円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズ
【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズ
EIAラックスライドテーブル NSTシリーズ
EIAラック収納棚 HREシリーズ
EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ
ラックマウントアングル RSEシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格2,567円-5,003円16,833円 -7,717円 -3,315円1,215円 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
種類パネル・台パネル・台パネル・台パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品
幅(W)(mm)482.6482.6482.6482.6482.640
穴加工対応Web設計対応Web設計対応----
材質アルミ押出材A6063S-T5アルミ押出材 A6063S-T5鉄鉄SPCC t1.6(パネル)/ポリカーボネート(樹脂ケーブルリング)SPCC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト