エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

Dサブコネクタ組立式フード 形XM2S

通常単価(税別)
544円~900円
税込単価
598円~990円
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

形XM2S Dサブコネクタ組立式フードです。フードにロックねじは付属しています。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

仕様

色

適合極数

材質詳細

備考

RoHS2(10物質)?最小発注数量
プラスチック
直径ネジロックタイプフード
銀
9
ABS樹脂
ミリねじM2.6×0.45
対応
1個
プラスチック
直径ネジロックタイプフード
銀
9
ABS樹脂
ミリねじM3×0.5
非対応
1個
プラスチック
直径ネジロックタイプフード
銀
9
ABS樹脂
インチねじ#4-40UNC
対応
1個
プラスチック
直径ネジロックタイプフード
銀
15
ABS樹脂
ミリねじM2.6×0.45
対応
1個
プラスチック
直径ネジロックタイプフード
銀
15
ABS樹脂
ミリねじM3×0.5
非対応
1個
プラスチック
直径ネジロックタイプフード
銀
15
ABS樹脂
インチねじ#4-40UNC
対応
1個
プラスチック
直径ネジロックタイプフード
銀
25
ABS樹脂
ミリねじM2.6×0.45
対応
1個
プラスチック
直径ネジロックタイプフード
銀
25
ABS樹脂
ミリねじM3×0.5
非対応
1個
プラスチック
直径ネジロックタイプフード
銀
25
ABS樹脂
インチねじ#4-40UNC
対応
1個
プラスチック
直径ネジロックタイプフード
銀
37
ABS樹脂
ミリねじM2.6×0.45
対応
1個
プラスチック
直径ネジロックタイプフード
銀
37
ABS樹脂
インチねじ#4-40UNC
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
592円
( 651円 )
在庫品1日目当日出荷可能
793円
( 872円 )
1日目
711円
( 782円 )
在庫品1日目当日出荷可能
544円
( 598円 )
在庫品1日目当日出荷可能
842円
( 926円 )
1日目
624円
( 686円 )
在庫品1日目当日出荷可能
576円
( 634円 )
在庫品1日目当日出荷可能
900円
( 990円 )
1日目
646円
( 711円 )
在庫品1日目当日出荷可能
689円
( 758円 )
在庫品1日目当日出荷可能
605円
( 666円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

形XM2S Dサブコネクタ組立式フードです。
フードにロックねじは付属しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dサブコネクタ組立式フード 形XM2Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dサブコネクタ組立式フード 形XM2S
Dサブコネクタ 固定具(ジャックスクリュー、フード形XM2S専用)
Dサブコネクタ SMTタイプ XM3 固定具
XC8 オプション品
産業用イーサネットコネクタ XS5 防水カバー
XC5(ファインフィット) オプション品
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格544円-207円 -64円 -199円 -312円174円
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類フードコネクタ固定具コネクタ固定具その他その他ハウジング
種類詳細Dサブコネクタ組み立て式フードジャックスクリューねじ(固定具 取付穴M3用)コーディングキー防水カバーバックプレーン用ハウジング

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト